Catalog Number
T3030K0034BS
Construction
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
kVA
30
Matériau des enroulements
AL
Tension secondaire
480Y/277 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503093931
Dimensions
19.37 po x 24.39 po x 25.5 po
Hauteur
25.5 in
Largeur
24.39 in
Longueur
19.37 in
Poids
365 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
30
Rendement
98.23%
Tension primaire
208D V
Tension secondaire
480Y/277 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded