HUBBELL CANADA
Image of T3045K0074BS T3045K0074BS

T3045K0074BS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3045K0074BS

Général

Catalog Number

T3045K0074BS

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

45

Matériau des enroulements

AL

Tension secondaire

480Y/277 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503094099

Dimensions

Dimensions

19.37 po x 24.39 po x 25.5 po

Hauteur

25.5 in

Largeur

24.39 in

Longueur

19.37 in

Poids

441 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

45

Rendement

98.40%

Tension primaire

240D V

Tension secondaire

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded