HUBBELL CANADA
Image of T3075K0034BS T3075K0034BS

T3075K0034BS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3075K0034BS

Général

Catalog Number

T3075K0034BS

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

75

Matériau des enroulements

AL

Tension secondaire

480Y/277 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503094174

Dimensions

Dimensions

22.37 po x 28.15 po x 29.41 po

Hauteur

29.41 in

Largeur

28.15 in

Longueur

22.37 in

Poids

600 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

75

Rendement

98.60%

Tension primaire

208D V

Tension secondaire

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1