Catalog Number
T3075K0044BS
Construction
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
kVA
75
Matériau des enroulements
AL
Tension secondaire
208Y/120 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503094181
Dimensions
22.37 po x 28.15 po x 29.41 po
Hauteur
29.41 in
Largeur
28.15 in
Longueur
22.37 in
Poids
600 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
75
Rendement
98.60%
Tension primaire
240D V
Tension secondaire
208Y/120 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded