HUBBELL CANADA
Image of T3112K0023BS T3112K0023BS

T3112K0023BS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3112K0023BS

Général

Catalog Number

T3112K0023BS

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

112.5

Matériau des enroulements

AL

Tension secondaire

240D 120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503094273

Dimensions

Dimensions

26.88 po x 31.9 po x 35.47 po

Hauteur

35.47 in

Largeur

31.9 in

Longueur

26.88 in

Poids

938 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

112.5

Rendement

98.74%

Tension primaire

480D V

Tension secondaire

240D 120 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded