HUBBELL CANADA
Image of T3150K0044BS T3150K0044BS

T3150K0044BS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3150K0044BS

Général

Catalog Number

T3150K0044BS

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

150

Matériau des enroulements

AL

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503094587

Dimensions

Dimensions

29.87 po x 32.9 po x 41.52 po

Hauteur

41.52 in

Largeur

32.9 in

Longueur

29.87 in

Poids

1200 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

150

Rendement

98.83%

Tension primaire

240D V

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded