Catalog Number
TA83313
Catégorie de produit
Industrial Control Transformer
Classe d'isolation UL
130°C
Élévation de température max.
80 Degrees Celsius
Matériau des enroulements
CU
Porte-fusible
PL112702
Tension secondaire
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503090060
Dimensions
5.38 po x 4.5 po x 3.84 po
Hauteur
3.84 in
Largeur
4.5 in
Longueur
5.38 in
Poids
9 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 V
Tension secondaire
120/240 V
Classe d'isolation UL
130°C
Norme « CSA »
C22.2 No 66
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
80 Degrees Celsius
Quantité dans l'emballage
1