HUBBELL CANADA
Image of B7011HM Taille 1, Cutler-Hammer, démarreur de moteur magnétique 3-pôles 3-fils, bobine 600V, B7011HM

Taille 1, Cutler-Hammer, démarreur de moteur magnétique 3-pôles 3-fils, bobine 600V, B7011HM

Marque: Killark

No de catalogue: B7011HM

Taille 1, Cutler-Hammer, démarreur de moteur magnétique 3-pôles 3-fils, bobine 600V.

  • Type 4, 4X - offre une protection contre l'eau dirigée par le tuyau et la corrosion.
  • Plateau de montage universel, pré-percé pour faciliter l'installation sur le terrain des démarreurs.
  • Disposition pour la mise à la terre fournie en standard.
  • Plus d'espace de câblage conforme aux dernières exigences NEC en matière de pliage de fils.
  • Boulons de couvercle en acier inoxydable de qualité 316 à dégagement rapide.
  • Joint d'étanchéité à bride situé à l'intérieur du boulon du couvercle pour empêcher l'infiltration d'eau dans le boîtier par les trous de boulon.
  • Couvercle à charnière fourni en standard pour une mesure supplémentaire de sécurité et de commodité.
  • La poignée du disjoncteur (MCP) peut être cadenassée en position « ON » ou « OFF ».
  • Dispositions prévues pour le drain et le reniflard ainsi que les ouvertures de conduit pour l'alimentation et le contrôle.
  • Bouton de réinitialisation fourni en standard.
  • Deux ouvertures d'opérateur de commande fournies bouchées en standard.
  • Des ouvertures supplémentaires peuvent être percées en usine ou sur le terrain.
  • Boîtier sans cuivre (moins de 4/10 de 1 % de cuivre).
  • Boîtier boulonné sur pattes de montage ductiles bidirectionnelles.

La série B7 de démarreurs de moteur magnétiques pour emplacements dangereux de Killark permet de contrôler le moteur à l'aide de démarreurs de type NEMA à vitesse unique et sans inversion. Conçue pour les applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux. Les configurations standard des fabricants de démarreurs incluent les démarreurs de moteur Eaton (Cutler Hammer) série AN16 et Schneider (Square D) série 8536.

Général

Catalog Number

B7011HM

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Puissance max. (hp)

Taille

1

UPC

783936095578

Dimensions

Taille

1

Caractéristiques électriques

Tension de la bobine

600V

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E83696

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)