Marque: Killark
No de catalogue: B7011SB
La série B7 de démarreurs de moteur magnétiques pour emplacements dangereux de Killark permet de contrôler le moteur à l'aide de démarreurs de type NEMA à vitesse unique et sans inversion. Conçue pour les applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux. Les configurations standard des fabricants de démarreurs incluent les démarreurs de moteur Eaton (Cutler Hammer) série AN16 et Schneider (Square D) série 8536.
Catalog Number
B7011SB
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Taille
1
UPC
783936095585
Taille
1
Tension de la bobine
120V
Tension nominale
600 V
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E83696