HUBBELL CANADA
Image of HBL65W34D ÉTANCHE 15A/277V, L7-15 DUPLX REC, HBL65W34D

ÉTANCHE 15A/277V, L7-15 DUPLX REC, HBL65W34D

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL65W34D

Dispositifs étanches, prise double Twist-Lock® avec couvercle relevable, 15A, 277VAC, 2-pôles, 3-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L7-15R, jaune.

Les prises étanches Hubbell avec couvercles élévateurs offrent un joint UL type 4X résistant aux chocs combiné à des composants métalliques résistants à la corrosion. Ces couvercles universels peuvent loger toutes les prises à lame droite homologuées NEMA ainsi que toutes les prises Twist-Lock® homologuées NEMA. Les prises étanches peuvent être montées sur des boîtes FD/FS (voir page C-9) ou montées sur un panneau sur une surface plane. Ensemble, cela donne un produit diversifié avec la haute qualité nécessaire dans les applications industrielles, humides et lavables.

  • Couvercle, plaque de recouvrement et corps de la prise en PBT résistant aux chocs
  • Joint en élastomère thermoplastique
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL65W34D

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

783585528762

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • IP69K In Use
  • Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

5