Marque: Burndy
No de catalogue: YHN500
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors
Catalog Number
YHN500
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
N
Marque des goujons
HYCRIMP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYCRIMP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YHN
Type de placage
Unplated
UPC
781810139455
UPC 14 Digit GTIN
00781810139455
Dimension - Hauteur en millimètres
50.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.96 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
41 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.28 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-7/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
33 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.62 in
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires
#6 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires
#6;2/0
Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt
266.8 kcmil-556.5 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
4/0 (6/1) Penquin AWG-477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
6 (6/1) Turkey AWG-2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - ACSR série Cmpt
266.8 kcmil;556.5 kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
4/0 AWG-500 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
#6 - 3/0
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
#6 - 3/0
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4/0 AWG-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
50