
Marque: Burndy
No de catalogue: YHR750
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors
Catalog Number
YHR750
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
KR
Marque des goujons
HYCRIMP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYCRIMP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YHR
Type de placage
Unplated
UPC
781810139707
UPC 14 Digit GTIN
00781810139707
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
77.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.04 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
117 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.74 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-37/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
44 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.62 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires
397.5 (18/1) Chickadee kcmil-636 kcmil
Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires
397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;636 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt
397.5 (18/1) Chickadee kcmil-636 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
300.0 (26/7) Ostrich kcmil-556.5 (18/1) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
300.0 (26/7) Ostrich kcmil-556.5 (18/1) kcmil
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (18/1) kcmil
Conducteurs - ACSR série Cmpt
397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;636 kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (18/1) kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
336 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
300 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - AL série Str
336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
350 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
350 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
440
Quantité dans l'emballage
10