Marque: Burndy
No de catalogue: YHR950
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors
Catalog Number
YHR950
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>H-Taps
Indice de matrice
KR
Marque des goujons
HYCRIMP
Matériau
Aluminum
Matériau de construction - Unité principale
Aluminum
Nom de commerce
HYCRIMP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YHR
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810139905
UPC 14 Digit GTIN
00781810139905
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-7/50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
79.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.14 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
152 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.66 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-33/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
42 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
336.4 (24/7) Parakeet kcmil-954 (45/7) Rail kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil-954 (45/7) Rail kcmil
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
336.4 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 54/7 Condor kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
336 kcmil-1000 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
336 kcmil-1000 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil
Conducteurs - AL série Str
336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
350 kcmil-1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
350 kcmil-1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
270
Quantité dans l'emballage
10