HUBBELL CANADA
Image of YHR900 Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, rainure A(Run) ACSR:556.5 (18/1) - 795 (26/7), YHR900

Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, rainure A(Run) ACSR:556.5 (18/1) - 795 (26/7), YHR900

Marque: Burndy

No de catalogue: YHR900

Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, rainure A(Run) ACSR:556.5 (18/1) - 795 (26/7).

  • Connecteur en aluminium en forme de H à large gamme, universel et réversible
  • Les conducteurs sont séparés par la forme du connecteur
  • Les languettes pliables sécurisent les conducteurs de passage et de prise, permettant ainsi à l'installateur de travailler avec l'outil d'installation.
  • La conception en aluminium massif minimise la corrosion due à la corrosion galvanique
  • Prérempli de composé à joints PENETROX et emballé individuellement

Général

Application

For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors

Catalog Number

YHR900

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

KR

Marque des goujons

HYCRIMP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYCRIMP™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YHR

Type de placage

Unplated

UPC

781810139851

UPC 14 Digit GTIN

00781810139851

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-97/100 in

Dimension - Hauteur en millimètres

75.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.97 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

117 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.74 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-37/50 in

Dimension - Largeur en millimètres

44 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.62 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires

795 - 954

Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires

795 - 954

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt

795 - 954

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil-795 (26/7) Drake kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil-795 (26/7) Drake kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil

Conducteurs - ACSR série Cmpt

795 - 954

Conducteurs - ACSR série Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

600 kcmil-900 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

600 kcmil-900 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil

Conducteurs - AL série Str

600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

600 kcmil-900 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

600 kcmil-900 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

440

Quantité dans l'emballage

10