HUBBELL CANADA
Image of YH3429 Tap en cuivre à compression en H, 500 kcmil-4/0 AWG (principal), 250 kcmil-1/0 AWG (robinet 1), 1-6 AWG (robinet 2), 8-14 AWG (robinet 3), étamé, YH3429

Tap en cuivre à compression en H, 500 kcmil-4/0 AWG (principal), 250 kcmil-1/0 AWG (robinet 1), 1-6 AWG (robinet 2), 8-14 AWG (robinet 3), étamé, YH3429

Marque: Burndy

No de catalogue: YH3429

Tap en cuivre à compression en H, 500 kcmil-4/0 AWG (principal), 250 kcmil-1/0 AWG (robinet 1), 1-6 AWG (robinet 2), 8-14 AWG (robinet 3), étamé.

  • Connecteur de connecteur de dérivation en H à compression non isolé, étamé
  • les conceptions avec plus d'une rainure de fil de connecteur de dérivation nécessitent que les installateurs utilisent au moins une rainure principale (Run) et une rainure de connecteur de dérivation, les autres rainures peuvent être laissées vides
  • « troisième main » est une chaîne fourni avec le connecteur H-tap et est utilisé pour envelopper le fil tout en étant inséré dans les rainures de course et de connecteur de dérivation
  • les connecteurs H-tap peuvent être achetés séparément ou équipés de couvercles
  • YH est un connecteur vendu séparément sans couvercle
  • YH-WC est Connecteur H-tap en kit et couvercle noir
  • YH-WCC est un connecteur H-tap en kit et un couvercle transparent