HUBBELL CANADA
Image of YCHC34TC34 Taraud C à compression en cuivre, 500 kcmil-4/0 AWG (principal), 500 kcmil-4/0 AWG (taraud), étamé, YCHC34TC34

Taraud C à compression en cuivre, 500 kcmil-4/0 AWG (principal), 500 kcmil-4/0 AWG (taraud), étamé, YCHC34TC34

Marque: Burndy

No de catalogue: YCHC34TC34

Taraud C à compression en cuivre, 500 kcmil-4/0 AWG (principal), 500 kcmil-4/0 AWG (taraud), étamé.

  • Gamme prenant C-tap qui permet moins d'inventaire car un C-tap peut accueillir une multitude de combinaisons de fils
  • Fabriqué à partir de cuivre forgé à haute conductivité offrant une faible résistance pour une excellente conductivité électrique
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique ) et résistent aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués par un estampage