Marque: Burndy
No de catalogue: YC26L12
Application
Wire Tap
Catalog Number
YC26L12
Code de couleur
Purple
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
15
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
COPPER
Nom de commerce
CRIMPIT™
Températures nominales
194
Type
YC-L Series
Type de fini
UPC
781810040188
UPC 14 Digit GTIN
00781810040188
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
11/16 in
Dimension - D en pouces
1.75 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.43 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-13/16
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
2/0 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2/0 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1 AWG-12 AWG
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
25