Marque: Burndy
No de catalogue: YC3L12
Application
Wire Tap
Catalog Number
YC3L12
Code de couleur
Green
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
11
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
COPPER
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YC-L Series
Type de connecteur
C-TAP
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Bright
UPC
781810040140
UPC 14 Digit GTIN
00781810040140
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.46 in
Dimension - D en pouces
1.18 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.27 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
3 AWG-5 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
3 AWG-5 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
5 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
5 AWG-12 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
3 AWG-12 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
C-TAP
Nombre d'unités sur la palette
57600
Quantité dans l'emballage
100