HUBBELL CANADA
Image of YC26A2 Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main, YC26A2

Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main, YC26A2

Marque: Burndy

No de catalogue: YC26A2

Al (en forme de C), 1/0 - 2/0 Str.Al/ACSR(Run), #2 Str.Al/ACSR(Tap), 2.56" L.

Général

Catalog Number

YC26A2

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

CRIMPIT™

Type

YC-A, YC-U Series

UPC

781810105054

UPC 14 Digit GTIN

00781810105054

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

2 Str

Conducteurs - ACSR série Str

2 AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

1/0 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

2 Str

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

50