HUBBELL CANADA
Image of SPB1 Temporary Power Products, Spider II Portable Power, boîtier portable à lame droite, avec 2 prises simples et une fiche mâle, 20A 125V, jaune, avec jeu de cordons, 25'., SPB1
Discontinué

Temporary Power Products, Spider II Portable Power, boîtier portable à lame droite, avec 2 prises simples et une fiche mâle, 20A 125V, jaune, avec jeu de cordons, 25'., SPB1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SPB1

Temporary Power Products, Spider II Portable Power, boîtier portable à lame droite, avec 2 prises simples et une fiche mâle, 20A 125V, jaune, avec jeu de cordons, 25'.

Standard Product

Général

Application

Temporary Power Distribution

Catalog Number

SPB1

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Type

Pre-Wired

Type

Pre-Wired Outlet Box

Type d'article

UPC

783585369532

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug Together

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500

Lié au conducteur

Calibre des fils

#6 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes