HUBBELL CANADA
Temporary Power Products, Spider II Portable Power, lampes de travail, lampe de travail et cordon, 15A 125V, jaune, lame droite, 25'., TW25F1
Image of TW25F1 Temporary Power Products, Spider II Portable Power, lampes de travail, lampe de travail et cordon, 15A 125V, jaune, lame droite, 25'., TW25F1
Image of TW25F1 Temporary Power Products, Spider II Portable Power, lampes de travail, lampe de travail et cordon, 15A 125V, jaune, lame droite, 25'., TW25F1
play
Temporary Industrial Lighting
Discontinué

Temporary Power Products, Spider II Portable Power, lampes de travail, lampe de travail et cordon, 15A 125V, jaune, lame droite, 25'., TW25F1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TW25F1

Temporary Power Products, Spider II Portable Power, lampes de travail, lampe de travail et cordon, 15A 125V, jaune, lame droite, 25'.

  • Les lentilles transparentes à l'extrémité permettent d'éclairer les espaces restreints
  • Les pare-chocs et la poignée souple offrent une protection contre les chocs
  • Le tube extérieur et les lentilles d'extrémité sont en polycarbonate résistant.

Général

Catalog Number

TW25F1

Famille de produit

Portable work Light

Performance

  • Electrical - Lumen Output - 825
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Electrical - Wattage - 13
  • Mechanical - Cord Length - 25 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 16/3 SJTOW

Spécifications

  • Included - Steel Hook
  • Light Type - Fluorescent
  • Outer Tube Material - Polycarbonate
  • Plug Type - NEMA 5-15P

Type

Fluorescent Maintenance Worklights

UPC

783585494500

Dimensions

Poids

3.3 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA
  • ETL
  • UL

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Lumen Output - 825
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Electrical - Wattage - 13
  • Mechanical - Cord Length - 25 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 16/3 SJTOW

Logistique

Quantité dans l'emballage

12