
Marque: Burndy
No de catalogue: YAD146F
YAD146F.
Application
For Use in compression connections
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
YAD146F
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Fork Tongue
UPC
781810806456
UPC 14 Digit GTIN
00781810806456
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.28 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/32 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4;#5;#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/20
Dimension - Z (pouces)
0.25 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
20 AWG ;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 AWG -14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Solid-Size, CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000