HUBBELL CANADA
Image of BFB10402TH38E26 Terminal de câble flexible, BFB10402TH38E26

Terminal de câble flexible, BFB10402TH38E26

Marque: Burndy

No de catalogue: BFB10402TH38E26

Solution de compression exclusive dans l'industrie pour les applications flexibles de barres omnibus.

  • Industry Exclusive! Only offered by BURNDY®
  • Eliminates the need to drill through copper sheets, ensuring a cleaner, faster installation
  • Full inspectability with the BURNDY® Engineered System
  • 1-hole and 2-hole options available to accommodate spacing requirements
  • Most flexible bus bar sizes accommodated
  • Locator lines on terminals provide for accurate and consistent crimping
  • UL Recognized to UL67 for Panelboard Equipment
  • Exclusivité industrielle ! Uniquement proposé par BURNDY® 
  • élimine le besoin de percer des feuilles de cuivre, garantissant ainsi un nettoyage plus propre et plus rapide.installation 
  • inspectabilité totale avec le système d'ingénierie BURNDY® 
  • options à 1 et 2 trous disponibles pour répondre aux exigences d'espacement 
  • la plupart des tailles de barres omnibus flexibles sont prises en charge 
  • les lignes de localisation sur les bornes permettent un sertissage précis et cohérent 
  • reconnu UL selon UL67 pour les équipements de panneaux de distribution

Général

Application

Typically used in panelboards, switchboards, transformers, control panels, and similar applications

Catalog Number

BFB10402TH38E26

Matériau

Copper

Nombre de trous

2

UPC

621945475472

Dimensions

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Longueur

2.75 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Configuration

Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11600

Quantité dans l'emballage

25