Marque: Raco
No de catalogue: 7120
Catalog Number
7120
Couleur
Black
Famille de produit
Ceiling Fan Support Boxes
Matériau
Polycarbonate
Série
THE SADDLE-BOX® Ceiling Box Series
Serres-câbles
4
Système de câblage
Taille
4 in
Type
Box
Type d'appareil
Ceiling Fan;Light
Type de produit
Non-Metallic Boxes & Covers
Type de support
No Bracket
UPC
050169071205
Ventilateurs suspendus certifiés
Yes
Capacité en pieds cubes
12.5 cu.in
Hauteur
3.895 in
Largeur
4 in
Poids
0.368 lb
Poids de l'appareil
210 lb
Poids de ventilateurs suspendus (lb)
70 lb
Profondeur
2.625 in
Profondeur actuelle
2.6 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
FICHE TECHNIQUE - Pour homologation
Mexico 179,825.
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Box