HUBBELL CANADA
Image of WS30-TA-5 Torq-Arm WS30 monté sur rail pour outils pneumatiques, WS30-TA-5

Torq-Arm WS30 monté sur rail pour outils pneumatiques, WS30-TA-5

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS30-TA-5

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Torq-Arm WS30 monté sur rail pour outils pneumatiques.

  • Conçu pour être monté sur des rails à outils droits. Il comprend un bras fixe, un bras télescopique, un équilibreur d'outils, un chariot de montage pour rail droit et tout le matériel connexe.
  • Les modèles d'outils pneumatiques comprennent un collecteur à joint en U et une conduite d'air avec raccords
  • Les modèles d'outils électriques comprennent une pince à outils. Rail de montage et outil non inclus.

Général

Catalog Number

WS30-TA-5

Type

Torque Arm

Type d'outil

Air

Type de montage

Rail

UPC

783246010469