HUBBELL CANADA
Torq-Arm WS50 Monté sur rail pour outils électriques 2.5 lbs., WS50-TE-2
Image of WS50-TE-2 Torq-Arm WS50 Monté sur rail pour outils électriques 2.5 lbs., WS50-TE-2
Image of WS50-TE-2 Torq-Arm WS50 Monté sur rail pour outils électriques 2.5 lbs., WS50-TE-2
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Torq-Arm WS50 Monté sur rail pour outils électriques 2.5 lbs., WS50-TE-2

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS50-TE-2

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Torq-Arm WS50 Monté sur rail pour outils électriques 2.5 lbs.

  • Conçu pour être monté sur des rails à outils droits. Il comprend un bras fixe, un bras télescopique, un équilibreur d'outils, un chariot de montage pour rail droit et tout le matériel connexe.
  • Les modèles d'outils pneumatiques comprennent un collecteur à joint en U et une conduite d'air avec raccords
  • Les modèles d'outils électriques comprennent une pince à outils. Rail de montage et outil non inclus.
ToolAssistPro-Logo

Général

Catalog Number

WS50-TE-2

Série

WS50 Series

Type

Torque Arm

Type d'outil

Electric

Type de montage

Rail

UPC

783246005939