Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 226-001
Application
Avertisseur du niveau de sortie
74 dBA @ 2 ft.
Catalog Number
226-001
Couleur
Gray
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Options de connexion
Analog
Résistance aux intempéries
NEMA 3R
Spécifications
UL/CSA, FCC, IC
Type
Keypad
Type de matériel
Aluminum
Type de signal
Analog
Dimensions
6.15 po x 9.7 po x 13.5 po
Dimensions d'expédition
16.75 x 13.25 x 13.00
Hauteur
13.5 in
Largeur
9.7 in
Longueur
6.15 in
Poids
18 lb
Signal
Phone Line
Tension d'entrée
Phone Line
Enregistré pour certification
UL/CSA, FCC, IC
Résistance aux intempéries
NEMA 3R
Avertisseur du niveau de sortie
74 dBA @ 2 ft.
Options de connexion
Analog
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount