HUBBELL CANADA
TradeSelect, Commutateurs et Contrôle de l'éclairage, Contrôle de la vitesse, Slider, Single Pole, 5A 120V AC, Ivoire, RSFSQFI
Image of RSFSQFI TradeSelect, Commutateurs et Contrôle de l'éclairage, Contrôle de la vitesse, Slider, Single Pole, 5A 120V AC, Ivoire, RSFSQFI
Image of RSFSQFI TradeSelect, Commutateurs et Contrôle de l'éclairage, Contrôle de la vitesse, Slider, Single Pole, 5A 120V AC, Ivoire, RSFSQFI
play
Tradeselect Devices

TradeSelect, Commutateurs et Contrôle de l'éclairage, Contrôle de la vitesse, Slider, Single Pole, 5A 120V AC, Ivoire, RSFSQFI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSFSQFI

TradeSelect, Commutateurs et Contrôle de l'éclairage, Contrôle de la vitesse, Slider, Single Pole, 5A 120V AC, Ivoire.

  • Speed Control
  • Slider
  • Single Pole
  • Contrôle de vitesse
  • Curseur
  • Unipolaire

Général

Application - pour utilisation sur

Only use with Compatible Dimmable Bulbs

Catalog Number

RSFSQFI

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Construction

Metal Strap, Polycarbonate Front

Couleur

Ivoire

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Spécifications

  • Product Type - Fan Speed Controls
  • Termination - Single Pole

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Slider Fan Control

Type

Fan Control

UPC

883778116537

Dimensions

Hauteur

4.1 in

Largeur

2.2 in

Poids

0.25 lb

Profondeur

1.3 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

1.5 A

Description de la tension nominale

120V AC

Description du courant nominal

1.5 A

Puissance en Watts

180 W

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

6