Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR151CHWTR
Clock Hanger Receptacle
Application
Special Use Products
Catalog Number
RR151CHWTR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Special Use
Type
Clock Hanger / Recessed Receptacles
Type
Single Receptacle
UPC
883778302183
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2800
Quantité dans l'emballage
10