HUBBELL CANADA
TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise, Décorateur résistant aux intempéries et aux Inviolables Duplex, Automise à la terre, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Blanc, RRD15SWWRTR
Image of RRD15SWWRTR TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise, Décorateur résistant aux intempéries et aux Inviolables Duplex, Automise à la terre, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Blanc, RRD15SWWRTR
Image of RRD15SWWRTR TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise, Décorateur résistant aux intempéries et aux Inviolables Duplex, Automise à la terre, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Blanc, RRD15SWWRTR
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
Tradeselect Devices

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise, Décorateur résistant aux intempéries et aux Inviolables Duplex, Automise à la terre, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Blanc, RRD15SWWRTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RRD15SWWRTR

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise, Décorateur résistant aux intempéries et aux Inviolables Duplex, Automise à la terre, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Blanc.

  • Weather and Tamper Resistant Decorator Duplex
  • Self Grounding
  • 15A 125V
  • Décorateur duplex résistant aux intempéries et aux inviolabilités
  • Mise à la terre automatique
  • 15 A 125 V

Weather and Tamper Resistant- Self Grounding

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RRD15SWWRTR

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Blanc

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

883778303128

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Weather Resistant

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10