HUBBELL CANADA
Image of RS600PI tradeSELECT® Gradateur, curseur préréglé, unipolaire, 600W, RS600PI
Image of RS600PI tradeSELECT® Gradateur, curseur préréglé, unipolaire, 600W, RS600PI
play
Tradeselect Devices
Discontinué

tradeSELECT® Gradateur, curseur préréglé, unipolaire, 600W, RS600PI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RS600PI

TradeSELECT® Gradateur, curseur préréglé, unipolaire, 600W 120V CA.

  • Gradateurs
  • Curseur préréglé
  • Unipolaire

Général

Catalog Number

RS600PI

Couleur

Ivoire

Spécifications

  • Product Type - Slide Dimmers
  • Termination - Single Pole

UPC

883778116377

Dimensions

Poids

0.25 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

6