HUBBELL CANADA
Image of RSD315LA tradeSELECT® Interrupteur à bascule Décorateur, trois voies 15A câblage arrière et latéral, RSD315LA

tradeSELECT® Interrupteur à bascule Décorateur, trois voies 15A câblage arrière et latéral, RSD315LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSD315LA

TradeSELECT® Interrupteur Décorateur, qualité résidentielle, interrupteur à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral.

  • Smooth, quiet rocker
  • Self-grounding feature is standard
  • Ultrasonically welded cover and base
  • Bascule lisse et silencieuse 
  • fonction d'auto-mise à la terre standard 
  • couvercle et base soudés par ultrasons

Général

Catalog Number

RSD315LA

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Base and body - PVC
  • Contacts - Copper alloy
  • Mounting strap - Galvanized steel
  • Rocker - Polycarbonate
  • Terminal screws - Steel
  • Terminals - Brass

UPC

883778119422

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10