HUBBELL CANADA
Image of RS415 TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, Interrupteur à bascule, 15A 120V CA, Marron, RS415

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, Interrupteur à bascule, 15A 120V CA, Marron, RS415

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RS415

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, Interrupteur à bascule, 15A 120V CA, Marron.

  • Base jaune haute visibilité pour faciliter l'installation
  • Bande allongée pour faciliter le montage du boîtier mural
  • Thermoplastique résistant avec couvercle et base soudés par ultrasons

Général

Catalog Number

RS415

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Base and Cover - Tough Thermoplastic
  • Termination - Side Wire

UPC

883778101328

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7500

Quantité dans l'emballage

10