HUBBELL CANADA
tradeSELECT® lame droite Décorateur prise duplex 15A, RRD15
Image of RRD15 tradeSELECT® lame droite Décorateur prise duplex 15A, RRD15
Image of RRD15 tradeSELECT® lame droite Décorateur prise duplex 15A, RRD15
play
Tradeselect Devices

tradeSELECT® lame droite Décorateur prise duplex 15A, RRD15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RRD15

TradeSELECT® lame droite, qualité résidentielle, duplex décorateur, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R.

  • Qualité résidentielle
  • Prise
  • Décorateur Duplex

Standard Product

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RRD15

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Brun

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

883778100093

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Quantité dans l'emballage

10