HUBBELL CANADA
Image of RRD15I tradeSELECT® lame droite Décorateur prise duplex 15A, RRD15I

tradeSELECT® lame droite Décorateur prise duplex 15A, RRD15I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RRD15I

TradeSELECT® lame droite, qualité résidentielle, duplex décorateur, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R.

  • Qualité résidentielle
  • Prise
  • Décorateur Duplex

Standard Product

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RRD15I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type d'article

UPC

883778100109

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11000

Quantité dans l'emballage

10