HUBBELL CANADA
Image of RR15QITR tradeSELECT® Lame droite pour câblage résidentiel 15A 8 trous à enfoncer, RR15QITR

tradeSELECT® Lame droite pour câblage résidentiel 15A 8 trous à enfoncer, RR15QITR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15QITR

TradeSELECT® lame droite, qualité résidentielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, câblage à 8 trous à enfoncer.

  • Smooth indented face appearance
  • Tough thermoplastic ultrasonically welded cover and base
  • Elongated strap with continuous plaster ears to secure device
  • Apparence de face dentelée lisse 
  •  Couvercle et base thermoplastiques résistants soudés par ultrasons 
  • Sangle allongée avec oreilles en plâtre continues pour sécuriser l'appareil.

inviolable - avec auto-terre, filetage rapide

Général

Application

Prises résidentielles

Catalog Number

RR15QITR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Base and Cover - Tough thermoplastic
  • Product Type - Receptacle
  • Receptacle Type - Duplex Quick Thread
  • Spring Material - Stainless Steel

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

883778301599

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10