HUBBELL CANADA
Image of RRD155 TradeSelect, lame droite, prise de décorateur simple, auto-mise à la terre, 15A 250V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-15R, Brun, RRD155

TradeSelect, lame droite, prise de décorateur simple, auto-mise à la terre, 15A 250V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-15R, Brun, RRD155

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RRD155

TradeSelect, lame droite, prise de décorateur simple, auto-mise à la terre, 15A 250V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-15R, Brun.

  • Prise de décoration simple
  • Auto-mise à la terre
  • 15A 250V

Self Grounding

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RRD155

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type d'article

UPC

883778300660

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750

Tension nominale

250V kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10