Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR15KI
Standard- Less Ears
Application
Residential Receptacles
Catalog Number
RR15KI
Couleur
Ivory
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Type d'article
UPC
883778100628
Connectivité
Eight Push Wire Holes
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
100