HUBBELL CANADA
tradeSELECT® lame droite prise simple 30A, montage affleurant, RR430F
Image of RR430F tradeSELECT® lame droite prise simple 30A, montage affleurant, RR430F
Liquidation

tradeSELECT® lame droite prise simple 30A, montage affleurant, RR430F

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR430F

TradeSELECT® lame droite de qualité résidentielle, unipolaire, 30A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, montage affleurant.

  • Les contacts séquencés assurent la protection
  • Numéro de catalogue, valeurs nominales et certifications moulées en face
  • Contacts d'alimentation et de terre de conception monobloc

Flush Mount Receptacle

Général

Application

Residential Range and Dryer Devices

Catalog Number

RR430F

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Heavy Duty

Type

Smooth Face

Type

Single Receptacle

UPC

883778100710

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

7500

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

14-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed
  • cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

10