Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR430FW
Flush Mount Receptacle
Application
Residential Range and Dryer Devices
Catalog Number
RR430FW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Heavy Duty
Type
Smooth Face
Type
Single Receptacle
UPC
883778100734
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
7500
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#10 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
14-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
2100
Quantité dans l'emballage
10