Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR330F
Mettez à niveau avec la prise de sèche-linge TradeSelect à 3 broches. Conçue spécifiquement pour un usage résidentiel, cette prise robuste prend en charge les appareils haute capacité avec une configuration 30 A, 125/250 V. Il dispose d'une configuration à 3 pôles, 3 fils, sans mise à la terre, ce qui en fait un choix idéal pour différents modèles de sécheuses. Le design élégant et encastré dans une finition noire polyvalente garantit qu'il s'intègre parfaitement dans votre environnement domestique. Facile à installer, cette prise de sécheuse à 3 broches est parfaite pour les projets de bricolage et les installations professionnelles, offrant à la fois fiabilité et performances améliorées pour vos appareils de buanderie.
This 3-prong dryer outlet features a robust 30A, 125/250V capacity, ensuring reliable and efficient power delivery for your high-demand laundry appliances.
Application
Residential Range and Dryer Devices
Catalog Number
RR330F
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Heavy Duty
Type
Smooth Face
Type
Single Receptacle
UPC
883778100796
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
10-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
2100
Quantité dans l'emballage
10