HUBBELL CANADA
tradeSELECT® lame droite prise simple 30A sans terre, montage en surface, RR330
Image of RR330 tradeSELECT® lame droite prise simple 30A sans terre, montage en surface, RR330

tradeSELECT® lame droite prise simple 30A sans terre, montage en surface, RR330

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR330

TradeSELECT® lame droite de qualité résidentielle, unipolaire, 30A 125/250V, 3-pôles, 3-fils, sans terre, montage en surface.

  • Qualité résidentielle
  • Prise
  • Simple

Surface Mount Receptacle

Général

Application

Residential Range and Dryer Devices

Catalog Number

RR330

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Heavy Duty

Type

Single Receptacle

UPC

883778100826

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

10-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

10