HUBBELL CANADA
tradeSELECT® lame droite prise simple 50A 14-50R, montage affleurant, RR450F
Image of RR450F tradeSELECT® lame droite prise simple 50A 14-50R, montage affleurant, RR450F

tradeSELECT® lame droite prise simple 50A 14-50R, montage affleurant, RR450F

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR450F

TradeSELECT® lame droite, qualité résidentielle, unipolaire, 50A 125/250V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, 14-50R, affleurant.

Améliorez votre maison avec la prise de sécheuse TradeSelect à 4 broches, conçue pour les appareils électroménagers de grande capacité. Cette prise de 50 A, 125/250 V est dotée d'une configuration de mise à la terre à 3 pôles et 4 fils pour des connexions sûres et sécurisées, idéale pour alimenter les appareils lourds. Son design élégant et encastré en noir offre un look moderne tout en garantissant durabilité et facilité d'installation. Parfaite pour les rénovations et les nouvelles installations, cette prise fournit une alimentation électrique fiable et efficace.

  • Les contacts séquencés assurent la protection
  • Numéro de catalogue, valeurs nominales et certifications moulées en face
  • Contacts d'alimentation et de terre de conception monobloc

This 4-Prong Dryer Outlet features a one-piece design with sequenced contacts for superior safety and reliability, ensuring a secure and efficient power connection.

Général

Application

Residential Range and Dryer Devices

Catalog Number

RR450F

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Heavy Duty

Type

Smooth Face

Type

Single Receptacle

UPC

883778100741

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

14-50R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed
  • cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2450

Quantité dans l'emballage

50