Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR450FW
Flush Mount Receptacle
Application
Residential Range and Dryer Devices
Catalog Number
RR450FW
Conditions environnementales
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Type
Smooth Face
Type
Single Receptacle
UPC
883778100765
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#6 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
14-50R
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
3-Pole
Nombre d'unités sur la palette
2800
Quantité dans l'emballage
10