Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR450
Surface Mount Receptacle
Application
Residential Range and Dryer Devices
Catalog Number
RR450
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Heavy Duty
Type
Single Receptacle
UPC
883778100833
Poids
0.84 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500 W
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#6 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
14-50R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
10