HUBBELL CANADA
tradeSELECT® lame droite prise simple 50A sans terre, montage affleurant, RR350F
Image of RR350F tradeSELECT® lame droite prise simple 50A sans terre, montage affleurant, RR350F
Image of RR350F tradeSELECT® lame droite prise simple 50A sans terre, montage affleurant, RR350F
play
Tradeselect Devices

tradeSELECT® lame droite prise simple 50A sans terre, montage affleurant, RR350F

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR350F

TradeSELECT® lame droite de qualité résidentielle, unipolaire, 50A 125/250V, 3-pôles, 3-fils, sans mise à la terre, 10-50R, montage affleurant.

  • Qualité résidentielle
  • Prise
  • Simple

Flush Mount Receptacle

Général

Application

Residential Range and Dryer Devices

Catalog Number

RR350F

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

UPC

883778100802

Dimensions

Poids

0.137 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

7500 W

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#6 AWG

Nombre de fils

3-Wire Non-Grounding

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

10-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

10