HUBBELL CANADA
tradeSELECT® lame droite prise simple 50A sans terre, montage en surface, RR350
Image of RR350 tradeSELECT® lame droite prise simple 50A sans terre, montage en surface, RR350

tradeSELECT® lame droite prise simple 50A sans terre, montage en surface, RR350

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR350

TradeSELECT® lame droite de qualité résidentielle, unipolaire, 50A 125/250V, 3-pôles, 3-fils, sans terre, 10-50R, montage en surface.

  • Qualité résidentielle
  • Prise
  • Simple

Surface Mount Receptacle

Général

Application

Residential Range and Dryer Devices

Catalog Number

RR350

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Heavy Duty

Type

Single Receptacle

UPC

883778100840

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

7500

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#6 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

10-50R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

10