HUBBELL CANADA
TradeSelect, Lame droite, Prise simple, Inviolable, 20A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Gris, RR201GYTR
Image of RR201GYTR TradeSelect, Lame droite, Prise simple, Inviolable, 20A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Gris, RR201GYTR
Image of RR201GYTR TradeSelect, Lame droite, Prise simple, Inviolable, 20A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Gris, RR201GYTR
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
Tradeselect Devices

TradeSelect, Lame droite, Prise simple, Inviolable, 20A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Gris, RR201GYTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR201GYTR

TradeSelect, Lame droite, Prise simple, Inviolable, 20A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Gris.

  • Aspect lisse du face en retrait 
  • Vis à tête cruciforme et cruciforme 
  • Couvercle et base soudés par ultrasons en thermoplastique Inviolable

Inviolable - Autonome en terre

Général

Application

Prises résidentielles

Catalog Number

RR201GYTR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Material - Thermoplastic
  • Number of Poles - 2 Pole
  • Product Type - Receptacle
  • Receptacle Type - Single

Type d'article

Célibataire

UPC

883778301971

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Logistique

Quantité dans l'emballage

10