Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR201IWRTR
Résistant aux intempéries et à l'inviolabilité - Auto-terre
Application
Prises résidentielles
Catalog Number
RR201IWRTR
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Type d'article
Célibataire
UPC
883778302961
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Résistant aux intempéries
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10