HUBBELL CANADA
Image of RR201 tradeSELECT® lame droite simple 20A, RR201

tradeSELECT® lame droite simple 20A, RR201

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR201

TradeSELECT® lame droite, qualité résidentielle, simple, 20A 125V, 2-pôles 3-fils, 5-20R, mise à la terre automatique.

  • Smooth indented face appearance
  • Multiple-drive Slot/Phillips/Robertson head screws
  • Tough thermoplastic ultrasonically welded cover and base
  • Aspect de face dentelé lisse 
  • vis à tête fendue/Phillips/Robertson à entraînement multiple 
  • couvercle et base thermoplastiques résistants soudés par ultrasons

Auto-terre

Général

Application

Prises résidentielles

Catalog Number

RR201

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Material - Thermoplastic
  • Number of Poles - 2 Pole
  • Product Type - Receptacle
  • Receptacle Type - Single

Type d'article

Célibataire

UPC

883778100253

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10